Wandgootdoos enkelvoudig GWO-4 71x71mm. Voor inbouw met montagebeugel of ring van max.71mm.
Legrand
Wandgootdoos enkelvoudig GWO-4 71x71mm. Voor inbouw met montagebeugel of ring van max.71mm.
Ref.. 351329
EAN nr.
3414970695833
Wandgootdoos enkelvoudig GWO-4 71x71mm. Voor inbouw met montagebeugel of ring van max.71mm.
Kortingsgroep : G
13,52 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagewijze doos | Front |
Uitvoering | Open |
Apparaattype | Rastermaat 45 |
Bevestigingsspoor | 83,5 mm |
Montagewijze installatie-eenheid | Klemmen (snap) |
---|---|
Trekontlastingsmogelijkheid | Nee |
Met lasruimte | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |