XL3 125 wandbehuizing 2x18mod.kunststof wit zonder deur
XL3
Legrand
XL3 125 wandbehuizing 2x18mod.kunststof wit zonder deur
Ref.. 401667
EAN nr.
3245064016674
XL³ 125 wandbehuizing 2x18mod. kantelbaar en verwijderbaar modulair chassis. Wit RAL9003. Zonder deur IP30, met deur IP40 (optioneel bestelbaar). DIN-rails met 2 montagehoogtes. Kabelinvoerplaten boven en onder.
Kortingsgroep : N2
106,71 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 2 |
Breedte in module-eenheden | 18 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 124 mm |
Inbouwhoogte | 446 mm |
Inbouwbreedte | 446 mm |
Inwendige diepte | 128 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Hoogte | 450 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 128 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 36 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
SELECTEER