Zekering industrieel 10A 14x51mm HRC gG
Fuse
Legrand
Zekering industrieel 10A 14x51mm HRC gG
Ref.. 014310
EAN nr.
3245060143107
Zekering industrieel 10A 500Vac 14x51mm HRC gG zonder slagpin. Uitschakelvermogen koper 100000A. Beschermde doorsnede 2.5mm². Volgens de norm IEC 60 269-1, 2 en 2-1, EN 60 269-1.
Kortingsgroep : I4
4,53 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 14 mm |
---|---|
Grootte | 14x51 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 51 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Uitvoering | Keramische zekering |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 1.65 W |
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |