Zucchini recht element 315A MR
MRF
ZUCCHINI
Zucchini recht element 315A MR
Ref.. 50400263
EAN nr.
8033777033522
MR 315A AL Recht element 5+5 aftakopeningen, L3000mm. Afstand tussen de openingen 600mm. Speciaal geschikt voor toepassing boven racks. IP40
Kortingsgroep : R2
1 480,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 315 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 10 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 196 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER