FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Montagewijze
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Toontype
-
Ingebouwde trafo
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
Mosaic
Ref.. 076641
Zoemer Mosaic 230V 50/60Hz stroomverbruik 25mA geluidsproductie 70dB op 1meter 2modules
45,75 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen