Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekschakelaar TX3 2P 25A 30mA

DIN Legrand

Aardlekschakelaar TX3 2P 25A 30mA

Ref.. 411559 EAN nr. 3414970352729

Aardlekschakelaar TX3 2P 25A 30mA, conform IEC 61008-1, kan aangesloten worden met stift- of vork-aansluitrails, kan voorzien worden van DX3 hulpcontacten.

Kortingsgroep : I1
185,99 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 2
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 25 A
Nom. foutstroom 0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui 250 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Nee
Kortstondigvertraagd type Nee
Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-60 °C
Vervuilingsgraad 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-50 mm²
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7035
Explosieveilig Nee
Breedte 35.6 mm
Hoogte 88.9 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK04
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 180-250 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01575EN-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
411910.dwg dwg (0.15 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40041196 (0.4 Mo)
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)