Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H125 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Swifts
Legrand
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H125 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Ref.. PTBSZ
EAN nr.
5012774482994
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H125 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Kortingsgroep : C2
231,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
---|---|
Lengte | 125 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |