Aftakbeugelset RVS316 H150. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder. incl.bevestigingsmateriaal.
Swifts
Legrand
Aftakbeugelset RVS316 H150. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder. incl.bevestigingsmateriaal.
Ref.. ETBSZ
EAN nr.
5012774602354
Aftakbeugelset RVS316 H150. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder. incl.bevestigingsmateriaal.
Kortingsgroep : C2
301,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 150-150 mm |
---|---|
Lengte | 125 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |