Aftakstuk Thvz B400 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Swifts
Legrand
Aftakstuk Thvz B400 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Ref.. EB400300RG
EAN nr.
5012774013334
Aftakstuk Thvz B400 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kortingsgroep : C2
442,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladder-aftakbreedte | 440 mm |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |