Akoestisch isolatiestuk 170-170A, vlamdovend kunststof, akoestisch getest volgens NEN 5077/ISO 140/4.
Legrand
Akoestisch isolatiestuk 170-170A, vlamdovend kunststof, akoestisch getest volgens NEN 5077/ISO 140/4.
Ref.. 351399
EAN nr.
3414970696007
Akoestisch isolatiestuk 170-170A, vlamdovend kunststof, akoestisch getest volgens NEN 5077/ISO 140/4.
Kortingsgroep : G
53,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorvoerblok |
---|---|
Geschikt voor wandgootbreedte | 170 mm |
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
---|