FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Aantal kanalen
-
Breedte in module-eenheden
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
Tekstbegeleiding in het display
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
Externe programmering
-
24-uurs programma
-
Radiogestuurd
-
Incl. geheugenkaart
-
Jaarprogramma
-
Voedingsspanning
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Netsynchronisatie
-
Autonomie in jaren
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Vakantieprogramma
-
Impulsprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 2
-
Cyclusprogramma
-
Toevalsprogramma
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Bedrijfsurenmeter
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Radiogestuurd (DCF77)
-
Astroprogramma
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
GPS
-
Externe drukcontact ingang
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
Legrand
DIN
Ref.. 412705
Digitale schakelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 modules kortste schakeltijd : 1 min.
505,47 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412704
Digitale schakelklok 1 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 modules kortste schakeltijd : 1 min.
417,57 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412707
GPS antenne IP65 voor schakelklokken refs. 412704/412705
229,36 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412706
DCF antenne IP54 voor schakelklokken refs. 412704/412705
158,34 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen