AV - Voeding 2-draads - 6 DIN - 1200 mA
.
Bticino
AV - Voeding 2-draads - 6 DIN - 1200 mA
Ref.. BT346050
EAN nr.
8005543545324
AV - Voeding 2-draads - 6 DIN - 1200 mA
Kortingsgroep : K
228,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Video |
---|---|
Ingangsspanning | 240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type stroom | AC |
Uitgangsspanning | 27 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 90 mm |
Breedte | 105 mm |
Diepte | 65 mm |
Installatietechniek | Bussysteem |
---|---|
Geïntegreerde deuropeningsschakeling | Ja |
Stuurfunctie | Nee |
Uitleesfunctie | Nee |
Aantal aansluitbare deelnemers | 2 |
Servicedisplays | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Programmeervergrendeling | Nee |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER