Axolute antraciet verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Axolute
Bticino
Axolute antraciet verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Ref.. BTHS4921LD
EAN nr.
8012199770253
Axolute antraciet verlichte toets met bel-symbool 1 module, voor axiale schakelaars.
Kortingsgroep : J4
6,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkele drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Symbool "bel" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 44.9 mm |
Diepte | 5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER