Bedradingskoker Segma L2000 100x100mm BSI
Segma
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 100x100mm BSI
Ref.. PW33050
EAN nr.
3271780330503
Bedradingskoker Segma L2000 100x100mm BSI, materiaal PVC, blauw. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf.
Kortingsgroep : L2
99,72 €
/
2 m
Product geleverd in
8 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 100 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 8960 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Blauw |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER