Spiroband Segma rol van 25meter Ø6mm
Segma
PLANET-WATTOHM
Spiroband Segma rol van 25meter Ø6mm
Ref.. PW25001
EAN nr.
3271780250016
Spiroband Segma rol van 25meter Ø6mm
Kortingsgroep : N1
33,36 €
/
25 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 25 m |
---|---|
Uitvoering | Spiraalslang |
Nom. diameter | 6 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyethyleen (PE) |
Transparant | Ja |
Bedrijfstemperatuur | -15-85 °C |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Wanddikte | 1 mm |
Spiraalbreedte | 8 mm |
Bundeldiameter | 5-20 mm |