Bedradingskoker Segma L2000 120x80mm BSI
Segma
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 120x80mm BSI
Ref.. PW33049
EAN nr.
3271780330497
Bedradingskoker Segma L2000 120x80mm BSI, materiaal PVC, blauw. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf.
Kortingsgroep : L2
92,77 €
/
2 m
Product geleverd in
8 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 120 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 8729 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Blauw |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER