Bedradingskoker Segma L2000 25x25mm BSI
Segma
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 25x25mm BSI
Ref.. PW33040
EAN nr.
3271780330404
Bedradingskoker Segma L2000 25x25mm BSI, materiaal PVC, blauw. Zijd.perforatie B12,5mm, max.draaddoorvoer zonder uitbreken van lippen Ø6mm. Incl. deksel voorzien van reliëf.
Kortingsgroep : L2
18,34 €
/
2 m
Product geleverd in
30 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
---|---|
Hoogte | 25 mm |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Nee |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 391 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Blauw |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER