Bedradingskoker Segma L2000 40x60mm HV
Segma
PLANET-WATTOHM
Bedradingskoker Segma L2000 40x60mm HV
Ref.. PW31054
EAN nr.
3271780310543
Bedradingskoker Segma L2000 40x60mm HV
Kortingsgroep : L2
57,55 €
/
2 m
Product geleverd in
24 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6 mm |
Sleufbreedte | 6.5 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Ja |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 2007 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER