C-beugel CSCC B300 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Cablofil
Legrand
C-beugel CSCC B300 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Ref.. CM012784
EAN nr.
3599070127849
C-beugel CSCC B300 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Kortingsgroep : H1
166,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 480 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER