Bevestigingsbeugel CE40 Rvs304L. Voor enkele draadstang ophanging.
Cablofil
CABLOFIL
Bevestigingsbeugel CE40 Rvs304L. Voor enkele draadstang ophanging.
Ref.. CM558058
EAN nr.
3599075580588
Bevestigingsbeugel CE40 Rvs304L. Voor enkele draadstang ophanging.
Kortingsgroep : H1
8,39 €
/
1 stuk
Product geleverd in
25 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 58.5 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 1000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER