Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bevestingsbeugel SAS Elvz. Voor enkele draadstangophanging.

Cablofil Legrand

Bevestingsbeugel SAS Elvz. Voor enkele draadstangophanging.

Ref.. CM586031 EAN nr. 3599075860314

Bevestingsbeugel SAS Elvz. Voor enkele draadstangophanging.

Kortingsgroep : H
6,66 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Lengte 140 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 9.5 mm
Diameter 0 mm
Draadmaat (metrisch) 8
Uitvoering Oplegprofiel
Draaglast 600 N
Scharnierend Nee
Verstelbaar Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kleur Zink

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0086-01_CABLO.pdf pdf (0.44 Mo)
1 Document(s)
PEP