Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Legrand
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Ref.. 351166
EAN nr.
3414970695239
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Kortingsgroep : G
206,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER