Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Legrand
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Ref.. 351196
EAN nr.
3414970695321
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170x63mm RAL1013. Inschuif.
Kortingsgroep : G
325,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 0-90 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER