Bochtstuk RVS316 B400 H150 30º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGS10.
Swifts
Legrand
Bochtstuk RVS316 B400 H150 30º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGS10.
Ref.. EFB40090300S
EAN nr.
5012774080077
Bochtstuk RVS316 B400 H150 30º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGS10.
Kortingsgroep : C2
860,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 90° |
Bochtuitvoering | Gladde bocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Kabelladderbreedte | 440 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |