Bochtstuk SSL Thvz B50 H12
Swifts
Legrand
Bochtstuk SSL Thvz B50 H12
Ref.. SSB50G
EAN nr.
5012774354413
Bochtstuk SSL Thvz B50 H12. Bevestigen met 8 stuks ref.nr.LFDVGM6. Bochtstuk heeft een geïntegreerde koppeling:separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FG gebruikt worden.
Kortingsgroep : C1
24,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 50 mm |
Kabelgoothoogte | 12 mm |
Kabelgootbreedte | 50 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |