Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bochtstuk SSL Thvz B75 H12

Swifts Legrand

Bochtstuk SSL Thvz B75 H12

Ref.. SSB75G EAN nr. 5012774354734

Bochtstuk SSL Thvz B75 H12. Bevestigen met 8 stuks ref.nr.LFDVGM6. Bochtstuk heeft een geïntegreerde koppeling:separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FG gebruikt worden.

Kortingsgroep : C1
29,56 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Richtingsverandering Horizontaal
Hoek 90°
Bouwvorm Bocht star
Met bovendeel Nee
Binnenstraal 50 mm
Kabelgoothoogte 12 mm
Kabelgootbreedte 75 mm
Materiaaldikte 1.5 mm
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Ja
Nato perforatie Nee
Uitvoering Geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Kleur Overig
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja