Bochtverbinder Faslock XL voor B300 t/m B600 schroefloos Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Bochtverbinder Faslock XL voor B300 t/m B600 schroefloos Rvs316L
Ref.. CM558324
EAN nr.
3599075583244
Bochtverbinder Faslock XL voor B300 t/m B600 schroefloos Rvs316L
Kortingsgroep : H1
22,38 €
/
1 stuk
Product geleverd in
25 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoek(punt)verbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 26.9 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER