Bodemplaat SSL kabelbaan 316L. Bevestigen t/m B225 met 4 stuks en voor B300 met 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Swifts
Legrand
Bodemplaat SSL kabelbaan 316L. Bevestigen t/m B225 met 4 stuks en voor B300 met 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. FS
EAN nr.
5012774139157
Bodemplaat SSL kabelbaan 316L. Bevestigen t/m B225 met 4 stuks en voor B300 met 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C1
28,55 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 75-300 mm |
Lengte | 185 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |