-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. grootte
-
Kanaalbreedte
-
Inbouwdiameter
-
Materiaal
-
Aantal compartimenten
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Materiaal
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend open
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Geschikt voor dilatatievoeg
-
Buitenbreedte
-
Inzetbereik
-
Hoogte kanaal
-
Lengte
-
Vloeronderhoud
-
Lengte
-
Deksel afneembaar
-
Kanaalbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Min. vloerdikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering afdekrand
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Nivelleerbereik
-
Buitendiameter
-
Materiaal zijwand
-
Montageopening voor vloerzuil
-
Afdekking montageopening
-
Montagedekselopname
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Bodemplaat
-
Met sparing vloerbedekking
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Geschikt voor vloergoot
-
Geschikt voor holle vloer
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
Gesloten vloergoot 3compartimenten L3000 B190 H30 incl. 5 aluminium afdichtdeksels 100x100mm.
Exclusief BTW
Stijg-/zakstuk B190 H28 3compartimenten
Exclusief BTW
Vloerdoos gesloten B250 H30
Exclusief BTW
Klemdeksel stijggoot L1000 B190 H38 R9010. Voor stijggoot ref.nr.8435102.
Exclusief BTW
Klemdeksel stijggoot L1000 B190 H38 zink. Voor stijggoot ref.nr.8435102.
Exclusief BTW
Stijggoot 3compartimenten L1000 B190 H38. Sendzimir verzinkte uitvoering, ongelakt.
Exclusief BTW
Dekselset rond dia 238mm met grijze kunststof tapijtrand R7032
Exclusief BTW
Eindschot B190 H28. Voor het afsluiten van het gesloten en verzonken vloergoot-type.
Exclusief BTW
Afdichtdeksel aluminium 101x101mm
Exclusief BTW
Opvulschijf rond Ø218mm D3.0. Te gebruiken in geval van dunne vloerbedekking bij dekselset ref.nr.8420220
Exclusief BTW
Draagbeugel B190
Exclusief BTW
Stelbeugel
Exclusief BTW
Stelplaat om het wegdraaien van de stelbeugel te voorkomen.
Exclusief BTW