Buigkoppelplaatset 2stuk RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Buigkoppelplaatset 2stuk RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Ref.. EHSZ
EAN nr.
5012774014409
Buigkoppelplaatset 2stuk RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Kortingsgroep : C2
310,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 150-150 mm |
---|---|
Lengte | 250 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |