CE25 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
CE25 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM558018
EAN nr.
3599075580182
CE25 klemstuk RVS304 (per 50) voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H1
2,21 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3.6-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER