Console zwaar CRP 3000N L700 Thvz
Cablofil
Legrand
Console zwaar CRP 3000N L700 Thvz
Ref.. CM557383
EAN nr.
3414972464352
Console zwaar CRP 3000N L700 Thvz. Vastzetten aan profiel U50 of U60 of I-80 met 1 stuks M8x20mm ref.nrs.8069903/8313060/8313030 en aan profiel U60 met 1 stuks M10x20mm ref.nrs.8069920/8069907/8069943.
Kortingsgroep : A
123,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 725 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 146 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-700 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 3820 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER