CPE - DBB opbouwdoos 76 mm detectoren
Surface mounted housing
CP ELECTRONICS
CPE - DBB opbouwdoos 76 mm detectoren
Ref.. CP090000
EAN nr.
5019102218645
CPE - DBB opbouwdoos 76 mm detectoren
Kortingsgroep : J2
10,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor montage over bestaande inbouwdoos | Nee |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Kruislingse kabelgoot | Nee |
Met kanaalinvoering | Nee |
---|---|
Met kabelinvoer | Nee |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 65 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 65 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |