CPE - EXD-HSC toebehoren voor uitbreiding aansluitruimte
CP electronics
CP ELECTRONICS
CPE - EXD-HSC toebehoren voor uitbreiding aansluitruimte
Ref.. CP230000
EAN nr.
5019102218157
CPE - EXD-HSC toebehoren voor uitbreiding aansluitruimte
Kortingsgroep : J2
5,46 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Bodemplaat behuizing |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Vorm | Vierkant |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 65 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
---|---|
Schakelmateriaaldiepte | 65 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Screw cable clamp |