CPE - MWS3A-DBB opbouwdoos voor MWS3A en EBDRC
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - MWS3A-DBB opbouwdoos voor MWS3A en EBDRC
Ref.. CP330017
EAN nr.
5019102218164
CPE - MWS3A-DBB opbouwdoos voor MWS3A en EBDRC
Kortingsgroep : J2
12,98 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Ja |
Met kanaalinvoering | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
---|---|
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 93 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 85 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 93 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |