CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
CP Electronics
CP ELECTRONICS
CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
Ref.. CP460009
EAN nr.
5012774621430
CPE - UNLCDHS Afstandsbediening voor geavanceerde programmatie
Kortingsgroep : J2
272,95 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Ja |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Reikwijdte | 25 m |
Geschikt voor schakelaar | Ja |
Geschikt voor dimmer | Ja |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Ja |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
---|---|
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 94 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 160 mm |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-35 °C |
Spanningstype | DC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Sturingswijze | Configurator |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER