Deksel aftakstuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel aftakstuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. BCV300300RGX
EAN nr.
5012774481546
Deksel aftakstuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
244,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 382 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |