Deksel B79mm L1000mm RAL9010.
Legrand
Deksel B79mm L1000mm RAL9010.
Ref.. 351210
EAN nr.
3414970695406
Deksel B79mm L1000mm RAL9010.
Kortingsgroep : G
31,05 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Met beschermfolie | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER