Deksel bevestigingsclip F01 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Deksel bevestigingsclip F01 Elvz
Ref.. CM646220
EAN nr.
3599076462203
Deksel bevestigingsclip F01 Elvz
Kortingsgroep : H
5,90 €
/
1 stuk
Product geleverd in
25 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor draadgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
2 Document(s)
PEP
PEP
SELECTEER