Deksel bevestigingsclip F02 Rvs302
Cablofil
CABLOFIL
Deksel bevestigingsclip F02 Rvs302
Ref.. CM646204
EAN nr.
3599076462043
Deksel bevestigingsclip F02 Rvs302
Kortingsgroep : H1
3,76 €
/
1 stuk
Product geleverd in
25 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor draadgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER