Deksel bochtstuk Rvs316L B300 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel bochtstuk Rvs316L B300 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Ref.. FBCV30090300SX
EAN nr.
5012774134947
Deksel bochtstuk Rvs316L B300 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
672,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Horizontaal |
Breedte | 382 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |