Deksel kabelladder Thvz L3000 B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel kabelladder Thvz L3000 B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. CV300GX
EAN nr.
5012774106340
Deksel kabelladder Thvz L3000 B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
284,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 382 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |