Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL1013.
Legrand
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL1013.
Ref.. 351160
EAN nr.
3414970695208
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL1013.
Kortingsgroep : G
38,29 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Montagewijze | Binnenliggend |
Uitvoering | Glad |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER