Deksel stijgstuk Thvz B600 R300 excl. bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Deksel stijgstuk Thvz B600 R300 excl. bevestigingsmateriaal
Ref.. ZIRC60090300GX
EAN nr.
5012774442745
Deksel stijgstuk Thvz B600 R300 excl. bevestigingsmateriaal
Kortingsgroep : C2
267,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoek | 90° |
---|---|
Richtingsverandering | Verticaal stijgend |
Breedte | 682 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Scharnierend | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |