Deksel T-stuk Thvz B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Swifts
Legrand
Deksel T-stuk Thvz B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Ref.. TCV600300RGX
EAN nr.
5012774390879
Deksel T-stuk Thvz B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
616,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 682 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |