Dekselondersteuning B400 H40 tm 65
GVO-7
Legrand
Dekselondersteuning B400 H40 tm 65
Ref.. 8476140
EAN nr.
8714161026404
Dekselondersteuning B400 H40 tm 65. Deze dient om de 800mm in de zijprofielen gedrukt te worden ter hoogte van de dekselnaden. Voorzien van een extra verstelbare middenondersteuning.
Kortingsgroep : B
81,56 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Voor nom. kanaalbreedte | 400 mm |
---|---|
Nivelleerbereik | 40-65 mm |
Middenondersteuning | Ja |
---|