Deurcommunicatie - binnenpost Classe100A16M audio met hoorn kleur wit
Classe 100
Bticino
Deurcommunicatie - binnenpost Classe100A16M audio met hoorn kleur wit
Ref.. BT344292
EAN nr.
8005543631171
Deurcommunicatie - binnenpost Classe100A16M audio met hoorn kleur wit
Kortingsgroep : K
87,95 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type communicatie | Full-duplex |
Systeemtype | Hybride |
Aantal kanalen | 1 |
Enkelvoudige oproep-functie | Ja |
Groepsoproep-functie | Ja |
Algemene oproep-functie | Nee |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Wandopbouw |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Bedrijfstemperatuur | 5-45 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 102 mm |
Hoogte | 169 mm |
Diepte | 30 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
---|---|
Nom. stroom | 0.005-0.05 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 5 mA |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER