Deurcommunicatie relais met wissel contact 6 Amp Ohms of 2 Amp bij cos phi =0,5.
.
Bticino
Deurcommunicatie relais met wissel contact 6 Amp Ohms of 2 Amp bij cos phi =0,5.
Ref.. BT346210
EAN nr.
8005543520970
Deurcommunicatie relais met wissel contact 6 Amp Ohms of 2 Amp bij cos phi =0,5.
Kortingsgroep : K
119,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Besturingsmodule |
---|---|
Installatietechniek | Overig |
Breedte | 36 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
---|---|
Aantal beltoetsen | 2 |
Kleur | Grijs |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER