FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Nom. (meet)spanning
-
DIN-grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Uitvoering met afdekking
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal polen
Legrand
Diazed
Ref.. 605150
Diazed patroonhouder D11 25A
18,14 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Diazed
Ref.. 605163
Diazed afdekstrip voor zekering/patroonhouder DIII 114mm en een lege positie. Wordt bevestigd op ref.nr.605150 (63A).
6,07 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Diazed
Ref.. 605160
Diazed afdekstrip voor zekering/patroonhouder DII 42mm. Wordt bevestigd op ref.nr.605150 (25A).
3,19 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen