FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Legrand
Hypra
Ref.. 053809
Opbouwdoos t.b.v. geschakelde contactdoos 63A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
216,30 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052259
Opbouwdoos t.b.v. geschakelde contactdoos 32A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
117,94 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052959
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
85,02 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052059
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 2P/3P+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
82,44 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen